10155400
GP660A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 19,8206 kr |
| 1000 + | 9,4384 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 48.4 mm |
|---|---|
| D | 1.906 in |
| d1 | 1.614 in |
| d1 | 41.0 mm |
| d2 | 42.8 mm |
| d2 | 1.685 in |
| d3 | 37.5 mm |
| d3 | 1.476 in |
| d4 | 1.598 in |
| d4 | 40.6 mm |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta