10155356
GP650A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 140 - 1399 | 16,4383 kr |
| 1400 + | 7,8277 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.626 in |
|---|---|
| D | 41.3 mm |
| d1 | 33.1 mm |
| d1 | 1.303 in |
| d2 | 35.2 mm |
| d2 | 1.386 in |
| d3 | 30.6 mm |
| d3 | 1.205 in |
| d4 | 32.6 mm |
| d4 | 1.283 in |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta