10155332
GP642A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 220 - 2199 | 13,7538 kr |
| 2200 + | 6,5494 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.358 in |
|---|---|
| D | 34.5 mm |
| d1 | 1.094 in |
| d1 | 27.8 mm |
| d2 | 1.142 in |
| d2 | 29 mm |
| d3 | 0.921 in |
| d3 | 23.4 mm |
| d4 | 1.047 in |
| d4 | 26.6 mm |
| h | 16.0 mm |
| h | 0.63 in |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta