Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 53.59 mm 55.39 mm Röd

Röda koniska lock och pluggar av LDPE, kan täcka anslutningar eller plugga hål. Den totala höjden på 19,1 mm och tätningsringarna ger maximalt skydd.
Essentra artikelnummer:

10155486

Tillverkarens artikelnummer:

GP676A

1350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 17,0717 kr
500 + 8,1293 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

853,59 kr

50 x 17,0717 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 63.5 mm
d1 53.6 mm
d2 55.4 mm
d3 51.1 mm
d4 53.6 mm
h 19.1 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss