Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 22.8 mm Vit

White LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16.2 mm | 0.638 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10159835

Tillverkarens artikelnummer:

K1838A

4797 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 13,1723 kr
2000 + 6,2725 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 634,46 kr

200 x 13,1723 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.4 mm
d1 20.8 mm
d2 22.8 mm
d3 18.0 mm
d4 20.4 mm
h 16.2 mm
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss