Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 51.82 mm 54.1 mm Röd

Röda koniska lock och pluggar av LDPE, kan täcka anslutningar eller plugga hål. Den totala höjden på 19,1 mm och tätningsringarna ger maximalt skydd.
Essentra artikelnummer:

10155479

Tillverkarens artikelnummer:

GP674A

720 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 8,7919 kr
600 + 4,1866 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

527,51 kr

60 x 8,7919 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 62.7 mm
d1 51.8 mm
d2 54.1 mm
d3 49.4 mm
d4 51.9 mm
h 19.1 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss