10155295
GP610A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 2,6717 kr |
| 5000 + | 1,2722 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 14.3 mm |
|---|---|
| D | 0.563 in |
| d1 | 8.1 mm |
| d1 | 0.319 in |
| d2 | 0.39 in |
| d2 | 9.9 mm |
| d3 | 0.213 in |
| d3 | 5.4 mm |
| d4 | 0.283 in |
| d4 | 7.2 mm |
| h | 0.437 in |
| h | 11.1 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta