Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 38.25 mm 40.06 mm Röd

Röda koniska lock och pluggar av LDPE, kan täcka anslutningar eller plugga hål. Den totala höjden på 19,1 mm och tätningsringarna ger maximalt skydd.
Essentra artikelnummer:

10155387

Tillverkarens artikelnummer:

GP656A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 11,5258 kr
1000 + 5,4884 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 152,58 kr

100 x 11,5258 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 46.2 mm
d1 38.3 mm
d2 40.1 mm
d3 34.2 mm
d4 37.2 mm
h 19.1 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss