Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE 19.45 mm 21.61 mm Röd

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 15.9 mm | 0.625 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10155325

Tillverkarens artikelnummer:

GP632A

1260 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
420 - 4199 2,6935 kr
4200 + 1,2826 kr
Standardförpackning: 4200

Beställ i flerpack med 420

Totalpris:

1 131,27 kr

420 x 2,6935 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.5 mm
d1 19.5 mm
d2 21.6 mm
d3 15.5 mm
d4 18.8 mm
h 15.9 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss