Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6468 - € 1,2655 | 6600 Op voorraad |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1891 - € 0,3652 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1008 - € 0,1973 | 6000 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rood
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| € 1,013 - € 3,9406 | 7950 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| € 0,154 - € 0,2691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rood
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1922 - € 0,3716 | 14100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,27 - € 0,6023 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2059 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1274 - € 0,2569 | 2700 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rood
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rood
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,0738 - € 0,1608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rood
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,6087 - € 1,1533 | 5280 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1077 - € 0,2091 | 32000 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rood
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3036 - € 0,5862 | 3900 Op voorraad |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1937 - € 0,3876 | 3200 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,0878 - € 0,1752 | 1500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rood
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,7399 - € 1,605 | 1600 Op voorraad |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1678 - € 0,3267 | 3600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1159 - € 0,221 | 8500 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1159 - € 0,1451 | 3500 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rood
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan