Menu Search

Plug met schroefdraad 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 2"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10071137

Oud artikelnummer:

10496

1600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,605
400 + € 0,7399
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 64,20

40 x € 1,605

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 73.7 mm
H 28.2 mm
L 10.7 mm
Draadmaat 2 in - 11 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op