Menu Search

Plug met schroefdraad 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rood

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/4"-19 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10071472

Oud artikelnummer:

10588

22000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2091
5000 + € 0,1077
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 104,55

500 x € 0,2091

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.8 mm
H 12.8 mm
L 6.5 mm
Draadmaat 1/4 in - 19 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op