Menu Search

Plug met schroefdraad 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rood

Deze rode LDPE beschermingsplug met volledige schroefdraad past op 1/4-19 BSP/GAS-schroefdraad en heeft een gemakkelijk vast te pakken kop voor efficiënt aanbrengen en verwijderen. Het gekartelde kopprofiel is ideaal voor hydraulische koppelingen.
Essentra artikelnummer:

10068526

Oud artikelnummer:

10097

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1608
5000 + € 0,0738
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 80,40

500 x € 0,1608

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.0 mm
H 10.5 mm
L 4.5 mm
Draadmaat 1/4 in - 19 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op