Menu Search

Plug met schroefdraad G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturel

Deze beschermplug met naturel nylon schroefdraad past op 1 gasdraad en heeft een gemakkelijk vast te pakken kop voor efficiënt aanbrengen en verwijderen. De plug met volledige schroefdraad is bestand tegen de meeste chemicaliën, vocht en zout water.
Essentra artikelnummer:

10182765

Oud artikelnummer:

075100000001

7950 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,9406
50 - 249 € 1,9833
250 - 999 € 1,3028
1000 + € 1,013

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 41.0 mm
H 21.0 mm
L 11.0 mm
Draadmaat G 1
Schroefdraadstandaard BSP
Type 3
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Goederencode 3926300090
Materiaal Nylon 6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op