Menu Search

Plug met schroefdraad 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rood

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/8"-28 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10071663

Oud artikelnummer:

10651

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1973
5000 + € 0,1008
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 98,65

500 x € 0,1973

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.4 mm
H 14.7 mm
L 4.2 mm
Draadmaat 1/8 in - 18 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op