Menu Search

Plug met schroefdraad 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rood

Deze rode LDPE beschermingsplug met volledige schroefdraad past op 3/8-19 BSP/GAS-schroefdraad en heeft een gemakkelijk vast te pakken kop voor efficiënt aanbrengen en verwijderen. Het gekartelde profiel is ideaal voor hydraulische koppelingen.
Essentra artikelnummer:

10068540

Oud artikelnummer:

10098

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1752
5000 + € 0,0878
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 87,60

500 x € 0,1752

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.0 mm
H 12.3 mm
L 6.3 mm
Draadmaat 3/8 in - 19 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op