Menu Search

Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Rood

Deze rode LDPE beschermingsplug met volledige schroefdraad past op 1/2-14 BSP/GAS-schroefdraad en heeft een gemakkelijk vast te pakken kop voor efficiënt aanbrengen en verwijderen. Het gekartelde profiel is ideaal voor hydraulische koppelingen.
Essentra artikelnummer:

10068557

Oud artikelnummer:

10099

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2569
3000 + € 0,1274
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 77,07

300 x € 0,2569

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 27.0 mm
H 12.8 mm
L 6.8 mm
Draadmaat 1/2 in - 14 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op