Menu Search

Plug met schroefdraad M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rood

This threaded protection plug fits a M10 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10082966

Oud artikelnummer:

12012

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2361
5000 + € 0,1404
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 118,05

500 x € 0,2361

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.3 mm
H 14.6 mm
L 10.4 mm
Draadmaat M10 x 1;0
Schroefdraadstandaard Metrisch
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op