Menu Search

Plug met schroefdraad 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

Essentra artikelnummer:

10072158

Oud artikelnummer:

10810

14400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,5862
1500 + € 0,3036
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 87,93

150 x € 0,5862

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 39.8 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Draadmaat 1 in - 11 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op