Menu Search

Plug met schroefdraad 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1-1/2"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10081822

Oud artikelnummer:

11242

7620 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
60 - 599 € 1,2655
600 + € 0,6468
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 60

Totale prijs:

€ 75,93

60 x € 1,2655

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 55.2 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Draadmaat 1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op