Menu Search

Plug met schroefdraad 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1-1/4"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10071038

Oud artikelnummer:

10459

480 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 1,1533
800 + € 0,6087
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 92,26

80 x € 1,1533

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 49.5 mm
H 19.4 mm
L 15.0 mm
Draadmaat 1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op