Menu Search

Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/2"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10071489

Oud artikelnummer:

10590

6900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,3267
3000 + € 0,1678
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 98,01

300 x € 0,3267

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 17.0 mm
L 10.7 mm
Draadmaat 1/2 in - 14 BSP/GAS
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op