Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible Hole Diameter | Barva | Materiál | Výška kování | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3546 Kč - 5,5917 Kč | 1050 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
23,6536 Kč - 24,1383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
pryž EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||
4,9502 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
růžová
|
pryž silikonová
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
8,3946 Kč - 8,7152 Kč | 170 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
silikon
|
2.08 in
52.84 mm
|
||||||
3,4472 Kč - 3,4472 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
oranžová
|
silikon
|
2.229 in
56.62 mm
|
||||||
7,0532 Kč - 7,0532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
silikon
|
2.196 in
55.78 mm
|
||||||
1,1847 Kč - 1,1847 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
červená
|
silikon
|
2.085 in
52.96 mm
|
||||||
2,7472 Kč - 2,7472 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
silikon
|
2.23 in
56.64 mm
|
||||||
6,1549 Kč - 6,1549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
nachová
|
silikon
|
2.322 in
58.97 mm
|
||||||
9,6155 Kč - 9,6155 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
červená
|
silikon
|
2.213 in
56.21 mm
|
||||||
1,2917 Kč - 1,2917 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
čirý
|
silikon
|
2.085 in
52.96 mm
|
||||||
1,9019 Kč - 1,9019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Grey
|
silikon
|
2.2 in
55.88 mm
|
||||||
5,587 Kč - 5,587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
silikon
|
2.3 in
58.42 mm
|
||||||
8,5325 Kč - 8,5325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
červená
|
silikon
|
2.209 in
56.1 mm
|
||||||
1,7699 Kč - 1,7699 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
modrá
|
silikon
|
2.2 in
55.88 mm
|
||||||
3,9228 Kč - 3,9228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
růžová
|
silikon
|
2.28 in
57.91 mm
|
||||||
7,9117 Kč - 7,9117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Grey
|
silikon
|
2.286 in
58.06 mm
|
||||||
6,1076 Kč - 6,1076 Kč | 1950 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
9,4125 Kč - 11,2672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku