Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 5 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10249802

Staré objednací číslo:

461599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,8149 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 907,45 Kč

500 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 2.8 mm
h1 25.4 mm
D 5.0 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás