Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 10.4 mm 25.6 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 10,4 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10249864

Staré objednací číslo:

461606

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 4999 9,4683 Kč
5000 + 7,8786 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 367,08 Kč

250 x 9,4683 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 4.9 mm
h1 25.6 mm
D 10.4 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás