Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 8.9 mm 22.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 8,9 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10241677

Staré objednací číslo:

39721

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 4999 7,8786 Kč
5000 + 6,512 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 575,72 Kč

200 x 7,8786 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 4.9 mm
h1 22.4 mm
D 8.9 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás