Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 4.2 mm 8.0 mm zelená pryž EPDM

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Nové objednací číslo:

10192443

Staré objednací číslo:

1219765

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,5991 Kč
5000 + 1,4393 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 599,10 Kč

1000 x 1,5991 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 8.0 mm
D 4.2 mm
Typ 2
Materiál pryž EPDM
Barva zelená
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás