Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 12.4 mm 8.8 mm červená silikon

Tato maskovací zátka je vyrobena ze silikonové pryže a odolává provozním teplotám do 250 C. Dutý profil lze snadno vložit a vyjmout pomocí úchopu, určena pro otvory M12.
Nové objednací číslo:

10240960

Staré objednací číslo:

35-UTM-M12

341500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 10,2409 Kč
1250 - 2499 10,04 Kč
2500 + 9,8392 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 560,23 Kč

250 x 10,2409 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 10.8 mm
h1 8.8 mm
D 12.4 mm
Materiál silikon
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás