Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 19.2 mm přírodní pryž silikonová

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 8,5 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10457962

Staré objednací číslo:

461603

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 9999 5,8776 Kč
10000 + 4,887 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.4 mm
h1 19.2 mm
D 8.5 mm
Typ 1
Materiál pryž silikonová
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás