Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 11.9 mm 25.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 11,9 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10241691

Staré objednací číslo:

39724

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 10,1018 Kč
2500 - 4999 9,5883 Kč
5000 + 9,0746 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 525,45 Kč

250 x 10,1018 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 11.9 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás