Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 1.7 mm 15.9 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 1,7 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10251843

Staré objednací číslo:

461923

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 4,3646 Kč
10000 + 4,2809 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 364,60 Kč

1000 x 4,3646 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 1.2 mm
h1 15.9 mm
D 1.7 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás