Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 8,5 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10249840

Staré objednací číslo:

461604

195 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 9999 8,0431 Kč
10000 + 6,6356 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 021,55 Kč

500 x 8,0431 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 3.9 mm
h1 25.4 mm
D 8.5 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás