Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 12.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 12 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10249895

Staré objednací číslo:

461610

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 11,295 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 823,75 Kč

250 x 11,295 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.2 mm
h1 25.4 mm
D 12.0 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás