Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 2.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 2,8 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10249727

Staré objednací číslo:

461591

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,9921 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 992,10 Kč

1000 x 4,9921 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 1.6 mm
h1 25.4 mm
D 2.8 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás