Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 14.2 mm modrá silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z modré silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 3,6 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10288528

Staré objednací číslo:

499036

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,5081 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 754,05 Kč

500 x 5,5081 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 2.2 mm
h1 14.2 mm
D 3.6 mm
Materiál silikon
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás