Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 8.4 mm 7.5 mm nachová silikon

Tato maskovací zátka je vyrobena ze silikonové pryže a odolává provozním teplotám do 250 C. Dutý profil lze snadno vložit a vyjmout pomocí úchopu, určena pro otvory M8.
Nové objednací číslo:

10241042

Staré objednací číslo:

35-UTM-M8

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,033 Kč
2500 - 4999 3,9544 Kč
5000 + 3,8717 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 016,50 Kč

500 x 4,033 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 7.2 mm
h1 7.5 mm
D 8.4 mm
Materiál silikon
Barva nachová
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás