Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 12.6 mm 50.8 mm zelená silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben ze zelené silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 12,6 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10192320

Staré objednací číslo:

1219748

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,4942 Kč
1000 + 10,9325 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 249,42 Kč

100 x 12,4942 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.4 mm
h1 50.8 mm
D 12.6 mm
Typ 1
Materiál silikon
Barva zelená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás