Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 25.9 mm 25.4 mm přírodní silikon

Tento vysokoteplotní úchyt je vyroben z přírodní silikonové pryže a odolává provozní teplotám do 250 C. Je určen k maskování závitových a hladkých otvorů s vnějším průměrem 25,9 mm. Úchop umožňuje snadné vytažení z těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10249970

Staré objednací číslo:

461618

110 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 34,8892 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 488,92 Kč

100 x 34,8892 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 9.5 mm
h1 25.4 mm
D 25.9 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás