Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 15.9 mm černá pryž EPDM

Tento úchyt je vyroben z černé pryže EPDM s provozní teplotou do 180 °C. Je ideální pro maskování závitových i hladkých otvorů a umožňuje rychlou demontáž.
Nové objednací číslo:

10377734

Staré objednací číslo:

461640

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 16999 3,4721 Kč
17000 + 2,8446 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 736,05 Kč

500 x 3,4721 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 2.8 mm
h1 15.9 mm
D 5.0 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás