Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4942 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,034 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 5,2152 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 5,5778 Kč - 5,5778 Kč | 50 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 1350 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,8786 Kč - 9,4683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 400 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 4000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 6,1634 Kč - 6,1634 Kč | 2000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,887 Kč - 5,8776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 19,0761 Kč - 22,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 8,1157 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 5,5081 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6,1076 Kč - 6,1076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | 5000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 12,8289 Kč - 12,8289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 4,9921 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm