Menu Vyhledávání

Zátky vytahovací 13.46 mm 25.40 mm pryž EPDM černá

ZÁTKA S ÚCHOPEM BK 25,9×25,4 MM
Nové objednací číslo:

10606995

Staré objednací číslo:

1475720

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 29,7365 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

7 434,13 Kč

250 x 29,7365 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 13.5 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1475720 nahrazuje:

Zátky maskovací - vytahovací (ID) černá pryž EPDM
Nové objednací číslo: 10250129
Staré objednací číslo: 461660

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás