Meny Sök

Trycknitar - Kraftiga nitar

I lager

Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.

Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.

Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 HB och UL94 V2
  • Färg: svart


Serienummer: SR1912

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
5,302 kr - 5,302 kr 70759 I lager
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
6,6607 kr - 6,6607 kr 46572 I lager
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
5,9814 kr - 5,9814 kr 20185 I lager
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
4,7387 kr - 4,7387 kr 52615 I lager
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
5,9814 kr - 5,9814 kr 10785 I lager
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
10278895 13,2552 kr - 13,2552 kr 11328 I lager
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
2,3723 kr - 3,4067 kr 3882 I lager
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
6,2299 kr - 6,2299 kr 14243 I lager
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
6,6607 kr - 6,6607 kr 50818 I lager
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
7,804 kr - 7,804 kr 8955 I lager
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
1,4651 kr - 2,1579 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
1,2186 kr - 1,7736 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
7,804 kr - 7,804 kr 16462 I lager
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
7,804 kr - 7,804 kr 6940 I lager
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
6,4784 kr - 6,4784 kr 41911 I lager
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
9,1626 kr - 9,1626 kr 11607 I lager
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
2,8863 kr - 2,8863 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
1,2268 kr - 1,791 kr 3863 I lager
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
2,3132 kr - 3,5284 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
1,2206 kr - 1,7349 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • av 2
Kraftig nit N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Prisintervall
5,302 kr - 5,302 kr

Lagernivåer
70759 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5 - 5.0 mm
Kraftig nit N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

10278772

Prisintervall
6,6607 kr - 6,6607 kr

Lagernivåer
46572 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278765

Prisintervall
5,9814 kr - 5,9814 kr

Lagernivåer
20185 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278819

Prisintervall
4,7387 kr - 4,7387 kr

Lagernivåer
52615 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10278857

Prisintervall
5,9814 kr - 5,9814 kr

Lagernivåer
10785 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9 - 9.0 mm
Kraftig nit N/A 29.0 mm 31.0 mm (PT)

10278895

Prisintervall
13,2552 kr - 13,2552 kr

Lagernivåer
11328 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    50.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    29.0 - 31.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.5 mm
Kraftigt N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10036273

Prisintervall
3,4067 kr - 2,3723 kr

Lagernivåer
3882 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21.1 mm
  • Huvuddiameter
    14.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8.0 - 8.3 mm
Kraftig nit N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

10278741

Prisintervall
6,2299 kr - 6,2299 kr

Lagernivåer
14243 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 7.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278826

Prisintervall
6,6607 kr - 6,6607 kr

Lagernivåer
50818 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftig nit N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

10278864

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
8955 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    25.2 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.5 mm
Kraftigt N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10036242

Prisintervall
2,1579 kr - 1,4651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.3 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.9 - 5.2 mm
Mini, kraftigt N/A 4.1 mm 4.6 mm (PT)

10036280

Prisintervall
1,7736 kr - 1,2186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.1 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.5 - 2.6 mm
Kraftig nit N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278758

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
16462 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.5 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

10278796

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
6940 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    27.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.0 - 15.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7 - 7.0 mm
Kraftig nit N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

10278840

Prisintervall
6,4784 kr - 6,4784 kr

Lagernivåer
41911 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    29.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.0 - 16.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftig nit N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

10278888

Prisintervall
9,1626 kr - 9,1626 kr

Lagernivåer
11607 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    26.7 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10 - 10.0 mm
Kraftigt N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

10036266

Prisintervall
2,8863 kr - 2,8863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.8 mm
  • Huvuddiameter
    14.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 7 mm
Mini, kraftigt N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

10036327

Prisintervall
1,791 kr - 1,2268 kr

Lagernivåer
3863 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.1 - 6.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.3 mm
Kraftigt N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10036259

Prisintervall
3,5284 kr - 2,3132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.8 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 7 mm
Mini, kraftigt N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Prisintervall
1,7349 kr - 1,2206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.3 mm