10278796
495207
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 7,5767 kr |
| Ankarlängd | 27.0 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 1.063 in |
| Huvuddiameter | 1 in |
| Huvuddiameter | 25.4 mm |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.098 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 12.0 - 15.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.472 - 0.591 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 7 - 7.0 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.276 - 0.276 in |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Kraftig nit |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta