Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036259
TR-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,5284 kr |
| 5000 - 9999 | 2,5155 kr |
| 10000 + | 2,3132 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.898 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 22.8 mm |
| Huvuddiameter | 25.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.984 in |
| Huvudets höjd | 0.098 in |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 8.9 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.35 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.3 - 7 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.248 - 0.276 in |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |