Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10278734
495201
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 5,302 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11.4 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.449 in |
| Huvuddiameter | 7.2 mm |
| Huvuddiameter | 0.283 in |
| Huvudets höjd | 1.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.039 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.059 - 0.181 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.5 - 4.6 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.197 - 0.197 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5 - 5.0 mm |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Kraftig nit |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |