10036266
TR-3
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,8022 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 22.8 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.898 in |
| Huvuddiameter | 14.9 mm |
| Huvuddiameter | 0.587 in |
| Huvudets höjd | 2.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.315 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 8.0 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.4 - 7 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.252 - 0.276 in |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta