Meny Sök

Kraftig nit N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

Låsnitar kan användas för att sammanfoga flera plåtar genom att placera niten i hålet och trycka ner huvudet. Tillverkad av svart nylon.
Essentra artikelnummer:

10278758

Tillverkarens artikelnummer:

495203

16462 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 7,804 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 804,00 kr

1000 x 7,804 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 22.5 mm
Huvuddiameter 25.4 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.5 - 8.9 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.3 mm
Nitens huvudform Platt
Nittyp Kraftig nit
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss