Meny Sök

Mini, kraftigt N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

Robusta mini-snäppnitar, utformade för där snabb montering utan verktyg behövs. Av värmestabiliserad nylon för bättre värmetålighet. Perfekta för elektriska och elektronisk tillämpningar. Klass UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10036310

Tillverkarens artikelnummer:

TRM-5

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7349 kr
5000 - 9999 1,5022 kr
10000 - 19999 1,3562 kr
20000 + 1,2206 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 734,90 kr

1000 x 1,7349 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.4 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.9 - 4.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.1 - 3.3 mm
Nitens huvudform Platt
Nittyp Mini, kraftigt
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss