10278826
495210
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 6,6607 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 22.0 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.866 in |
| Huvuddiameter | 15.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.591 in |
| Huvudets höjd | 0.102 in |
| Huvudets höjd | 2.6 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.315 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 8.0 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 8 - 8.0 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.315 - 0.315 in |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Kraftig nit |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta