Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036242
TR-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1579 kr |
| 5000 - 9999 | 1,598 kr |
| 10000 + | 1,4651 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11.3 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.445 in |
| Huvuddiameter | 7.2 mm |
| Huvuddiameter | 0.283 in |
| Huvudets höjd | 1.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.043 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.059 - 0.181 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.5 - 4.6 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.9 - 5.2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.193 - 0.205 in |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Nittyp | Kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |